Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,8564 kr - 11,8564 kr | 860 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 24,277 kr - 24,277 kr | 876 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,178 kr - 10,178 kr | 1000 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10161814 | 11,7191 kr - 11,7191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 32,1728 kr - 32,1728 kr | 424 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 22,4609 kr - 22,4609 kr | 1167 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,2176 kr - 10,2176 kr | 36991 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,0559 kr - 10,0559 kr | 17065 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,3337 kr - 32,3337 kr | 436 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 13,088 kr - 13,088 kr | 763 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 34,1032 kr - 34,1032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 26,8643 kr - 27,5077 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 18,3159 kr - 18,3159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 31,0468 kr - 31,0468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 27,6686 kr - 28,3121 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 19,9628 kr - 19,9628 kr | 1839 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10,1759 kr - 10,1759 kr | 2605 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10,6149 kr - 10,6149 kr | 4867 I lager |
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 32,4945 kr - 32,4945 kr | 379 I lager |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 33,9423 kr - 33,9423 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Grön
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta