Meny Sök

P-klämmor som skruvas fast

I lager

Vinylbeläggning är en mer permanent lösning för att skydda kablar mot vibrationer och skador. Området för skruvmonteringen är tomt för att säkerställa en hård åtdragning. Finns i 14 storlekar för olika buntdiametrar.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
56 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Justerbarhet Färg Håldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Total bredd Köp
1,8815 kr - 1,8815 kr 2820 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
5,6015 kr - 5,6015 kr 14429 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,1519 kr - 1,5799 kr 47000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,0647 kr - 5,6015 kr 7698 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,1519 kr - 1,5799 kr 47000 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
4,6535 kr - 6,3914 kr 27878 I lager
Fast
Naturfärgad
12.7 mm
1,373 kr - 1,8815 kr 8750 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
10000175 1,1519 kr - 1,5799 kr 65900 I lager
Fast
Naturfärgad
9.5 mm
7,5836 kr - 9,7236 kr 41122 I lager
Naturfärgad
5.2 mm
12.7 mm
11,8564 kr - 11,8564 kr 800 I lager
Svart
5.2 mm
9.5 mm
24,277 kr - 24,277 kr 876 I lager
Svart
5.2 mm
12.7 mm
32,1728 kr - 32,1728 kr 424 I lager
Grön
5.2 mm
14 mm
10161814 11,7191 kr - 11,7191 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
5.2 mm
9.5 mm
19,9628 kr - 19,9628 kr 1839 I lager
Svart
5.2 mm
12.7 mm
10,178 kr - 10,178 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
5.2 mm
9.5 mm
10,1759 kr - 10,1759 kr 990 I lager
Svart
5.2 mm
9.5 mm
26,8643 kr - 27,5077 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
14 mm
32,1728 kr - 32,1728 kr Fråga angående leveranstidhär
Grön
5.2 mm
12.7 mm
13,088 kr - 13,088 kr 763 I lager
Svart
5.2 mm
12.7 mm
22,4609 kr - 22,4609 kr 1167 I lager
Svart
5.2 mm
12.7 mm
  • av 3
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000205

Prisintervall
1,8815 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148402

Prisintervall
5,6015 kr - 5,6015 kr

Lagernivåer
14429 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000168

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148389

Prisintervall
5,6015 kr - 4,0647 kr

Lagernivåer
7698 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000182

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
47000 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10148419

Prisintervall
6,3914 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
27878 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616999099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000212

Prisintervall
1,8815 kr - 1,373 kr

Lagernivåer
8750 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv Aluminiumlegering Naturfärgad

10000175

Prisintervall
1,5799 kr - 1,1519 kr

Lagernivåer
65900 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Justerbarhet
    Fast
  • Commodity Code
    7616991099
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminium Naturfärgad

10310861

Prisintervall
9,7236 kr - 7,5836 kr

Lagernivåer
41122 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Aluminium
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161692

Prisintervall
11,8564 kr - 11,8564 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161739

Prisintervall
24,277 kr - 24,277 kr

Lagernivåer
876 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma 11/16 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161906

Prisintervall
32,1728 kr - 32,1728 kr

Lagernivåer
424 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    14 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161814

Prisintervall
11,7191 kr - 11,7191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161722

Prisintervall
19,9628 kr - 19,9628 kr

Lagernivåer
1839 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161777

Prisintervall
10,178 kr - 10,178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161760

Prisintervall
10,1759 kr - 10,1759 kr

Lagernivåer
990 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma 1-1/4 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161968

Prisintervall
27,5077 kr - 26,8643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    14 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma 5/16 in 0.500 in 0.206 in Nylon

10162057

Prisintervall
32,1728 kr - 32,1728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Värmestabiliserad nylon
  • Färg
    Grön
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161708

Prisintervall
13,088 kr - 13,088 kr

Lagernivåer
763 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart
P-formad kabelklämma Skruv 5.2 mm Aluminiumlegering Svart

10161746

Prisintervall
22,4609 kr - 22,4609 kr

Lagernivåer
1167 I lager
Egenskaper
  • Total bredd
    12.7 mm
  • Håldiameter
    5.2 mm
  • Klämmans material
    Aluminiumlegering 5052 H-32 och TPV
  • Beläggning
    TPV
  • Färg
    Svart