Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
1,3213 kr - 1,7091 kr 10473 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 21000 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
4,3806 kr - 7,1527 kr 31107 I lager
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
5,0844 kr - 8,2586 kr 1246 I lager
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 8,1133 kr 9300 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
2,3411 kr - 3,0449 kr 51929 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
5,5286 kr - 5,5286 kr 4051 I lager
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,1154 kr - 2,5596 kr 8686 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,0872 kr - 4,0566 kr 302 I lager
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinylklorid
2,8438 kr - 6,9295 kr 56633 I lager
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinylklorid
6,018 kr - 9,4651 kr 2052 I lager
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
4,6248 kr - 4,6248 kr 54364 I lager
13.5 mm
7.0 mm
5.9 mm
Termoplastisk elastomer
1,3328 kr - 4,9456 kr 12200 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 3,2117 kr 14043 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,1109 kr - 2,6963 kr 17600 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
1,7379 kr - 4,3637 kr 7812 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 5,3016 kr 13399 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
0,7942 kr - 2,9576 kr 26000 I lager
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinylklorid
0,8571 kr - 2,9091 kr 114681 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
0,8273 kr - 2,8736 kr 69560 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
  • av 3
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Prisintervall
1,7091 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
10473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Prisintervall
7,1527 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
31107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Prisintervall
8,2586 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    1.6 mm
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Prisintervall
8,1133 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,0449 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
51929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10316498

Prisintervall
5,5286 kr - 5,5286 kr

Lagernivåer
4051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

10316504

Prisintervall
2,5596 kr - 2,1154 kr

Lagernivåer
8686 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 14.0 mm 18.0 mm 3.0 mm

10091142

Prisintervall
4,0566 kr - 1,0872 kr

Lagernivåer
302 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    14.0 mm
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 3.0 mm

10091180

Prisintervall
6,9295 kr - 2,8438 kr

Lagernivåer
56633 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    24.0 mm
  • Total diameter
    28.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

10325377

Prisintervall
9,4651 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
2052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    6.0 mm
Kabelgenomföring 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

10118115

Prisintervall
4,6248 kr - 4,6248 kr

Lagernivåer
54364 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    7.0 mm
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Prisintervall
4,9456 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

10090954

Prisintervall
3,2117 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
14043 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 2.0 mm

10090992

Prisintervall
2,6963 kr - 1,1109 kr

Lagernivåer
17600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10091036

Prisintervall
4,3637 kr - 1,7379 kr

Lagernivåer
7812 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 2.0 mm

10091074

Prisintervall
5,3016 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
13399 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10091111

Prisintervall
2,9576 kr - 0,7942 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10091104

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8571 kr

Lagernivåer
114681 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10090893

Prisintervall
2,8736 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
69560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790