Meny Sök

Öppna genomföringar - Snabbmonterade genomföringar

I lager

Snabbmonterade genomföringar med avfasad kant för snabbare installation, att trycka från bara ena sidan räcker för att säkra den i panelen. Praktiskt när panelens andra sida har begränsad åtkomst.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Innerdiameter Paneltjocklek Allt material Köp
0,8273 kr - 2,0525 kr 82498 I lager
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylklorid
5,0844 kr - 8,2586 kr 1246 I lager
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinylklorid
4,3806 kr - 7,1527 kr 31107 I lager
20.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,3328 kr - 2,2941 kr 24500 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
1,3328 kr - 4,9456 kr 12200 I lager
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinylklorid
2,3411 kr - 3,0449 kr 51929 I lager
9.0 mm
3.0 mm
0.6 mm
Polyvinylklorid
1,3213 kr - 1,7091 kr 10473 I lager
15.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
Polyvinylklorid
2,1831 kr - 8,1133 kr 9300 I lager
26.0 mm
22.0 mm
Polyvinylklorid
1,1677 kr - 4,3637 kr 21000 I lager
16.0 mm
12.0 mm
Polyvinylklorid
3,4901 kr - 3,7774 kr 7246 I lager
24.5 mm
13.0 mm
Silikongummi
3,6912 kr - 3,6912 kr 998 I lager
19.5 mm
12.0 mm
Termoplastisk elastomer
10,311 kr - 10,311 kr Fråga angående leveranstidhär
31.5 mm
24.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
1,0341 kr - 3,8788 kr 34300 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
3,3723 kr - 3,3723 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,047 kr - 3,5233 kr 3000 I lager
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinylklorid
2,0262 kr - 2,0262 kr 50 I lager
13.5 mm
6.0 mm
Termoplastisk elastomer
1,6948 kr - 4,1137 kr 69436 I lager
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinylklorid
4,7543 kr - 4,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinylklorid
0,8611 kr - 2,9091 kr 17207 I lager
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinylklorid
6,808 kr - 6,808 kr 954 I lager
29.5 mm
22.0 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 3
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 10.0 mm 3.0 mm

10091098

Prisintervall
2,0525 kr - 0,8273 kr

Lagernivåer
82498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

10325384

Prisintervall
8,2586 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    14.0 mm
  • Stommens längd
    1.6 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

10118153

Prisintervall
7,1527 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
31107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    15.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10091050

Prisintervall
2,2941 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
24500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 16.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10091159

Prisintervall
4,9456 kr - 1,3328 kr

Lagernivåer
12200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3.0 mm 3.0 mm 9.0 mm 0.6 mm

10325261

Prisintervall
3,0449 kr - 2,3411 kr

Lagernivåer
51929 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Stommens längd
    0.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.5 mm 15.0 mm 1.5 mm

10118122

Prisintervall
1,7091 kr - 1,3213 kr

Lagernivåer
10473 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    11.5 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 26.0 mm 3.0 mm

10091173

Prisintervall
8,1133 kr - 2,1831 kr

Lagernivåer
9300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    26.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10091135

Prisintervall
4,3637 kr - 1,1677 kr

Lagernivåer
21000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

10164150

Prisintervall
3,7774 kr - 3,4901 kr

Lagernivåer
7246 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Total diameter
    24.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

10164198

Prisintervall
3,6912 kr - 3,6912 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Total diameter
    19.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

10426968

Prisintervall
10,311 kr - 10,311 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    28.0 mm
  • Innerdiameter
    24.0 mm
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10090923

Prisintervall
3,8788 kr - 1,0341 kr

Lagernivåer
34300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

10164181

Prisintervall
3,3723 kr - 3,3723 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    17.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10091029

Prisintervall
3,5233 kr - 1,047 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

10164167

Prisintervall
2,0262 kr - 2,0262 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Total diameter
    13.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

10090961

Prisintervall
4,1137 kr - 1,6948 kr

Lagernivåer
69436 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    18.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

10316511

Prisintervall
4,7543 kr - 4,7543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    Quick Fit Grommet
  • Kompatibel håldiameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
Snabbmonterad genomföring 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10090909

Prisintervall
2,9091 kr - 0,8611 kr

Lagernivåer
17207 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Innerdiameter
    7.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Snabbmonterad genomföring 22.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

10316535

Prisintervall
6,808 kr - 6,808 kr

Lagernivåer
954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Innerdiameter
    22.0 mm
  • Total diameter
    29.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790