Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
0,6864 kr - 0,8595 kr 25286 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
10284223 0,5828 kr - 0,7278 kr 28567 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,7515 kr - 0,9394 kr 6450 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,6095 kr - 0,7603 kr 6417 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,8728 kr - 1,0902 kr 17662 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
11.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,0459 kr - 1,3048 kr 6658 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
18.0 mm
12.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1,469 kr - 1,8344 kr 15957 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
7.5 mm
0,3742 kr - 0,4674 kr 31616 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,3683 kr - 0,4615 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,6095 kr - 0,7603 kr 8274 I lager
11.0 mm
Svart
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
0,4497 kr - 0,5651 kr 23164 I lager
11.0 mm
Svart
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,5207 kr - 0,6494 kr 37527 I lager
12.0 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
0,6686 kr - 0,8328 kr 55557 I lager
14.0 mm
Svart
EPDM
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,9098 kr - 1,1376 kr 200 I lager
20.0 mm
Svart
PVC
15.0 mm
11.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,1139 kr - 1,3906 kr 20785 I lager
22.0 mm
Svart
PVC
18.0 mm
12.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
1,5089 kr - 1,8788 kr 14444 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
22.0 mm
16.0 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,3742 kr - 0,4674 kr 17032 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
4.5 mm
0,3683 kr - 0,4615 kr 3188 I lager
8.0 mm
Svart
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
0,4985 kr - 0,6242 kr 29630 I lager
11.0 mm
Svart
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,4808 kr - 0,605 kr 40156 I lager
12.0 mm
Svart
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284186

Prisintervall
0,8595 kr - 0,6864 kr

Lagernivåer
25286 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 1.5 mm

10284223

Prisintervall
0,7278 kr - 0,5828 kr

Lagernivåer
28567 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284209

Prisintervall
0,9394 kr - 0,7515 kr

Lagernivåer
6450 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    9.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    4.0 mm
Kabelgenomföring 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284247

Prisintervall
0,7603 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
6417 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    10.0 mm
  • Håldiameter
    12.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 2.0 mm

10284261

Prisintervall
1,0902 kr - 0,8728 kr

Lagernivåer
17662 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

10284308

Prisintervall
1,3048 kr - 1,0459 kr

Lagernivåer
6658 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.5 mm

10284346

Prisintervall
1,8344 kr - 1,469 kr

Lagernivåer
15957 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284384

Prisintervall
0,4674 kr - 0,3742 kr

Lagernivåer
31616 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284421

Prisintervall
0,4615 kr - 0,3683 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284469

Prisintervall
0,7603 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
8274 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284506

Prisintervall
0,5651 kr - 0,4497 kr

Lagernivåer
23164 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 3.0 mm

10284544

Prisintervall
0,6494 kr - 0,5207 kr

Lagernivåer
37527 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284582

Prisintervall
0,8328 kr - 0,6686 kr

Lagernivåer
55557 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 11.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 3.0 mm

10284278

Prisintervall
1,1376 kr - 0,9098 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Innerdiameter
    11.0 mm
  • Håldiameter
    15.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

10284315

Prisintervall
1,3906 kr - 1,1139 kr

Lagernivåer
20785 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Innerdiameter
    12.0 mm
  • Håldiameter
    18.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 2.0 mm

10284353

Prisintervall
1,8788 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
14444 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Innerdiameter
    16.0 mm
  • Håldiameter
    22.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 2.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.5 mm

10284391

Prisintervall
0,4674 kr - 0,3742 kr

Lagernivåer
17032 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.5 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 2.0 mm

10284438

Prisintervall
0,4615 kr - 0,3683 kr

Lagernivåer
3188 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

10284476

Prisintervall
0,6242 kr - 0,4985 kr

Lagernivåer
29630 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.0 mm

10284513

Prisintervall
0,605 kr - 0,4808 kr

Lagernivåer
40156 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    12.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    9.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm