Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.
Serienummer: SR1700
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Total diameter | Färg | Material | Håldiameter | Innerdiameter | Paneltjocklek | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4748 kr - 1,1578 kr | 10000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,6483 kr - 1,0766 kr | 304180 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4748 kr - 1,7812 kr | 21990 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,8492 kr - 6,4556 kr | 3500 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7914 kr - 2,9465 kr | 8000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,9379 kr - 4,8109 kr | 500 I lager |
1.004 in
25.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8151 kr - 3,0463 kr | 44850 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8965 kr - 3,346 kr | 13928 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,7986 kr - 2,7986 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
Svart
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2471 kr - 3,1129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4615 kr - 1,7146 kr | 46589 I lager |
0.346 in
8.8 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,3104 kr - 1,6271 kr | 28376 I lager |
0.559 in
14.2 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5828 kr - 2,1807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.492 in
12.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,8847 kr - 10,8371 kr | 45800 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 3,1362 kr - 11,7194 kr | 2767 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4068 kr - 1,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,106 kr - 2,2169 kr | 1000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10082249 | 1,0089 kr - 3,7621 kr | 12583 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 1,4941 kr - 2,8606 kr | 38975 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2737 kr - 3,1795 kr | 13500 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.378 in
9.6 mm