Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,0555 kr |
5000 - 9999 | 0,955 kr |
10000 + | 0,5494 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Material | PVC |
Type | Hole Grommet |
Hole Diameter | 9.5 mm |
Hole Diameter | 0.374 in |
Inside Diameter | 4.8 mm |
Inside Diameter | 0.189 in |
Minimum Operating Temperature | 0 °C |
Minimum Operating Temperature | 32 °F |
Maximum Operating Temperature | 80 °C |
Maximum Operating Temperature | 176 °F |
Overall Diameter | 12.5 mm |
Overall Diameter | 0.492 in |
Overall Height | 6.8 mm |
Overall Height | 0.268 in |
Panel Thickness | 1.6 mm |
Panel Thickness | 0.063 in |
Full Material | Flexible Polyvinyl Chloride |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta