Meny Sök

Öppna genomföringar av standardtyp

I lager

Vi har ett stort urval öppna genomföringar, av standardtyp och i flera olika material. Utformningen med snäppfäste gör dem enkla att montera. Svart PVC - Skyddar ledningar och kablar som löper genom paneler. Svart termoplastiskt gummi motstår de flesta oljor och smörjmedel och klarar temperaturer från -40 C upp till +135 C. TPE/TPV är ett miljövänligare alternativ än PVC som lämpar sig för besvärliga förhållanden med sitt större arbetstemperaturområde. Materialet är mycket stabilt och har lång livslängd. EPDM är ett värmetåligt material och lämpar sig för extrema temperaturförhållanden, från -40 C upp till +125 C. Du kanske också kan vara intresserad av vårt sortiment blindpluggar, distanser hane till hona och platta brickor.

Serienummer: SR1700

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
260 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Total diameter Färg Material Håldiameter Innerdiameter Paneltjocklek Total höjd Köp
0,3217 kr - 0,4021 kr 20967 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,5874 kr - 0,7339 kr 58929 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,5185 kr - 0,6506 kr 13784 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0,5228 kr - 1,2737 kr 44000 I lager
8.0 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
4.8 mm
10089545 0,5759 kr - 2,1657 kr 46000 I lager
9.5 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,54 kr - 0,6764 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,5658 kr - 2,1172 kr 21200 I lager
9.5 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
6.3 mm
0,4294 kr - 0,5357 kr 9100 I lager
10.0 mm
Svart
PVC
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,3949 kr - 0,4897 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
Svart
PVC
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,5658 kr - 2,1172 kr 38980 I lager
9.5 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,8186 kr - 3,0708 kr 17000 I lager
14.2 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,8445 kr - 3,1516 kr 22000 I lager
14.2 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,968 kr - 3,6203 kr 11270 I lager
16.0 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5098 kr - 0,6377 kr 4106 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,4668 kr - 1,7455 kr 146700 I lager
14.2 mm
Svart
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,5658 kr - 2,1172 kr 40000 I lager
9.5 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
4.0 mm
0,5974 kr - 0,7454 kr 10244 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
6.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,5256 kr - 0,6563 kr 18158 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
10.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,5357 kr - 2,0041 kr 24155 I lager
8.0 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,879 kr - 3,2755 kr 15700 I lager
17.0 mm
Svart
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
  • av 13
Kabelgenomföring 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284001

Prisintervall
0,4021 kr - 0,3217 kr

Lagernivåer
20967 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    5.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284100

Prisintervall
0,7339 kr - 0,5874 kr

Lagernivåer
58929 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

10284148

Prisintervall
0,6506 kr - 0,5185 kr

Lagernivåer
13784 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.5 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 2.8 mm 4.8 mm 8.0 mm 0.8 mm

10089507

Prisintervall
1,2737 kr - 0,5228 kr

Lagernivåer
44000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089545

Prisintervall
2,1657 kr - 0,5759 kr

Lagernivåer
46000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.8 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284162

Prisintervall
0,6764 kr - 0,54 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10089521

Prisintervall
2,1172 kr - 0,5658 kr

Lagernivåer
21200 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.3 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Prisintervall
0,5357 kr - 0,4294 kr

Lagernivåer
9100 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Innerdiameter
    3.0 mm
  • Håldiameter
    7.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.5 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284070

Prisintervall
0,4897 kr - 0,3949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    5.0 mm
  • Total diameter
    11.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Prisintervall
2,1172 kr - 0,5658 kr

Lagernivåer
38980 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
Kabelgenomföring 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Prisintervall
3,0708 kr - 0,8186 kr

Lagernivåer
17000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    2.4 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Prisintervall
3,1516 kr - 0,8445 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Prisintervall
3,6203 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
11270 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    11.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 1.0 mm

10284131

Prisintervall
0,6377 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
4106 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.0 mm
Kabelgenomföring 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10080962

Prisintervall
1,7455 kr - 0,4668 kr

Lagernivåer
146700 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.2 mm
  • Innerdiameter
    6.4 mm
  • Håldiameter
    9.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Prisintervall
2,1172 kr - 0,5658 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    4.0 mm
  • Total diameter
    9.5 mm
  • Innerdiameter
    4.0 mm
  • Håldiameter
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    0.8 mm
Kabelgenomföring 6.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284117

Prisintervall
0,7454 kr - 0,5974 kr

Lagernivåer
10244 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    6.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

10284155

Prisintervall
0,6563 kr - 0,5256 kr

Lagernivåer
18158 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Innerdiameter
    8.0 mm
  • Håldiameter
    10.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
Kabelgenomföring 3.2 mm 4.8 mm 8.0 mm 1.6 mm

10089514

Prisintervall
2,0041 kr - 0,5357 kr

Lagernivåer
24155 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Total diameter
    8.0 mm
  • Innerdiameter
    3.2 mm
  • Håldiameter
    4.8 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Kabelgenomföring 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10089729

Prisintervall
3,2755 kr - 0,879 kr

Lagernivåer
15700 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.0 mm
  • Total diameter
    17.0 mm
  • Innerdiameter
    9.5 mm
  • Håldiameter
    12.5 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm