Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hygienfötter är lämpliga för användning i branscher som livsmedel, läkemedel sjukvård. Alla fötter är godkända av USA:s jordbruksdepartement USDA, och en del artiklar är även 3A-certifierade.
Serienummer: SR5699
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Särskilda egenskaper (alla) | Maximal statisk lastkapacitet | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 538,3888 kr - 1 692,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 012,3056 kr - 1 113,5225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 389,6924 kr - 1 528,5937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 933,672 kr - 1 026,9983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 753,1412 kr - 828,3737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 215,6918 kr - 1 337,1793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 498,1197 kr - 1 647,9045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 157,6009 kr - 1 273,3746 kr | 8 I lager |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 606,547 kr - 1 767,2153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 553,6258 kr - 1 708,9884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 752,597 kr - 827,8295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1 714,9743 kr - 1 886,5262 kr | 6 I lager |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 213,1069 kr - 1 334,4584 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 271,0618 kr - 1 398,2632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 329,1527 kr - 1 462,068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 326,5679 kr - 1 459,2111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 096,1088 kr - 1 205,7605 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 341,6688 kr - 1 475,9445 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1 374,4555 kr - 1 511,9963 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 1 402,2085 kr - 1 542,4702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta