Meny Sök

Nitfötter

I lager

Nitfötter är utmärkta när möbler behöver flyttas runt och ger samtidigt ett mycket gott ytskydd. Den enkla utformningen hos våra fötter med nitmontering gör dem till en snabb och lätt lösning utan verktyg.

I vårt sortiment nitfötter finns UL94 HB-klassade snabbfötter av svart TPE med en grå nit av acetal, perfekta för träskåp, utrustningsskåp och fristående el- och elektronikutrustning. Vi har även mjuka snabbfötter i sortimentet, med materialhårdhet på 86 Shore, de är också av svart TPE och har ett polypropen-stift. Vi har även snäppnitar av UL94 V2-klassad polyamid 6/6, med TPE-bas. De används, säkert monterade med niten, för att skydda golv och rörändar.

Nitfötter trycks lätt på plats. De kan användas som glidfötter, buffertar, tillslutningar och som stopp i många olika tillämpningar. Fotens inbyggda trycknit trycks in i förborrade hål. Foten kan tas bort helt och hållet.

Serienummer: SR5796 ,SR5803, SR5806

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel håldiameter Höjd Maximal paneltjocklek Allt material Fotdiameter Köp
3,8759 kr - 3,8759 kr 38036 I lager
8.1 mm
15.0 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,4125 kr - 4,7233 kr 1495 I lager
3.7 mm
4.0 mm
3.2 mm
Termoplastisk elastomer
1,9231 kr - 3,3345 kr Fråga angående leveranstidhär
Polyamid
50.0 mm
4,323 kr - 5,1263 kr 24536 I lager
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,676 kr - 5,7729 kr 14198 I lager
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,2265 kr - 5,2179 kr 10258 I lager
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastisk elastomer
2,3328 kr - 2,88 kr 2922 I lager
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,2382 kr - 5,2323 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
4,6257 kr - 5,7108 kr 28484 I lager
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
3,61 kr - 4,4568 kr 12748 I lager
4.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,7621 kr - 5,8792 kr 58184 I lager
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,1569 kr - 3,8974 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
3,5245 kr - 4,3512 kr 3843 I lager
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastisk elastomer
3,0596 kr - 4,7807 kr 30906 I lager
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastisk elastomer
5,3257 kr - 5,7843 kr Fråga angående leveranstidhär
3.7 mm
2.1 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
10.0 mm
5,3257 kr - 5,7843 kr 10018 I lager
3.7 mm
3.0 mm
Nylon/Termoplastisk elastomer
12.7 mm
1,9231 kr - 3,3345 kr 1260 I lager
Polyamid
50.0 mm
2,9828 kr - 3,6826 kr 14438 I lager
4.2 mm
6.0 mm
3.1 mm
Termoplastisk elastomer
3,3667 kr - 3,9377 kr 24489 I lager
4.2 mm
9.0 mm
2.0 mm
Termoplastisk elastomer
4,0727 kr - 4,0727 kr 500 I lager
7.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
Termoplastisk elastomer
  • av 2
Nitfötter 8.1 mm PP/Elastomer

10320778

Prisintervall
3,8759 kr - 3,8759 kr

Lagernivåer
38036 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154915

Prisintervall
4,7233 kr - 3,4125 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Prisintervall
3,3345 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Basmaterial
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154809

Prisintervall
5,1263 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
24536 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154847

Prisintervall
5,7729 kr - 4,676 kr

Lagernivåer
14198 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10154748

Prisintervall
5,2179 kr - 4,2265 kr

Lagernivåer
10258 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154892

Prisintervall
2,88 kr - 2,3328 kr

Lagernivåer
2922 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in

10154793

Prisintervall
5,2323 kr - 4,2382 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in

10154830

Prisintervall
5,7108 kr - 4,6257 kr

Lagernivåer
28484 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    8.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009024

Prisintervall
4,4568 kr - 3,61 kr

Lagernivåer
12748 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.126 in Svart

10154717

Prisintervall
5,8792 kr - 4,7621 kr

Lagernivåer
58184 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.146 in

10154885

Prisintervall
3,8974 kr - 3,1569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Höjd
    4.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in

10154823

Prisintervall
4,3512 kr - 3,5245 kr

Lagernivåer
3843 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.205 in Svart

10154779

Prisintervall
4,7807 kr - 3,0596 kr

Lagernivåer
30906 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in

10009154

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    10.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in

10009192

Prisintervall
5,7843 kr - 5,3257 kr

Lagernivåer
10018 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    12.7 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    3.6 - 3.7 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon/Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Tryckmonterade fötter 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Prisintervall
3,3345 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
1260 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Basmaterial
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.165 in Svart

10009048

Prisintervall
3,6826 kr - 2,9828 kr

Lagernivåer
14438 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    6.0 mm
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.1 - 4.2 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926300090
Nitfötter 0.165 in

10154854

Prisintervall
3,9377 kr - 3,3667 kr

Lagernivåer
24489 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    9.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790
Nitfötter 0.305 in

10170496

Prisintervall
4,0727 kr - 4,0727 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Höjd
    5.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Termoplastisk elastomer
  • Commodity Code
    3926909790