Nitar för snäpplås består av ett spärrstift gjort av nylon 6 och en genomföring gjord av polykarbonat (PC). Tillsammans skapar de ett montage med snäpplåsnit för att fästa och sammanfoga paneler.
För att montera, skjut in genomföringen i den löstagbara panelen och skjut sedan in önskat spärrstift i genomföringen. När panelen och spärrstiftet har skjutits in i den fasta panelen låser detta ihop dem. Dra i spärrstiftet för att enkelt ta bort den löstagbara panelen.
Dessa praktiska fästelement för paneler är idealiska för applikationer som kräver regelbundet underhållsarbete. De erbjuds som lättgreppade eller som minigrepp för att passa en mängd panelhål och tjocklekar.
Nitar för snäpplås är idealiska för elektrisk utrustning, metallkapslingar, telekommunikationsutrustning, apparater med mera.
Serienummer: SR2318
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameteromfång, hål i fast panel | Färg | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Kompatibla paneltjocklekar | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4163 kr - 2,4163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,4509 kr - 2,4509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 10171912 | 2,314 kr - 2,314 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Svart
|
|
|
|
Easy Grip-kolv
|
|
| 2,1047 kr - 2,1047 kr | 78700 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,0954 kr - 1,0954 kr | 34665 I lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Vit
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,3263 kr - 2,3263 kr | 70357 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 1,4793 kr - 1,9785 kr | 2806 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,9353 kr - 1,9353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,4992 kr - 1,4992 kr | 7821 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 2395 I lager |
|
Vit
|
|
|
|
Easy Grip-kolv
|
||
| 10171646 | 1,7543 kr - 1,7543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Vit
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
|
| 2,1948 kr - 2,1948 kr | 25950 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,3248 kr - 2,3248 kr | 3367 I lager |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Vit
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,4325 kr - 2,5267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,4793 kr - 1,8633 kr | 14123 I lager |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Svart
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,3942 kr - 2,3942 kr | 5986 I lager |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Svart
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Genomföring
|
||
| 2,1603 kr - 2,1603 kr | 1882 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 1,4793 kr - 1,7534 kr | 9248 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,6927 kr - 2,6927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Vit
|
|
|
|
Mini Grip-kolv
|
||
| 2,2965 kr - 2,2965 kr | 2403 I lager |
|
Svart
|
|
|
|
Easy Grip-kolv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta