Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek..
Serienummer: SR2332, SR2335
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Dragstyrka | Form | Polaritet | Total storlek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,804 kr - 10,9417 kr | 235 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
8.0 mm
8.0 mm
|
||
16,2007 kr - 18,8007 kr | 858 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
19,5678 kr - 22,6818 kr | 131 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
14,3366 kr - 27,3679 kr | 893 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
12.0 mm
12.0 mm
|
||
4,3088 kr - 4,54 kr | 597 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
6.0 mm
6.0 mm
|
||
25,7299 kr - 25,7299 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
40,6469 kr - 44,7885 kr | 299 I lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
40,9289 kr - 40,9289 kr | 100 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
20.0 mm
20.0 mm
|
||
73,5379 kr - 136,9356 kr | 75 I lager |
2.5 kg
2.5 kg
|
Stav
|
Nord & Syd
|
50.0 mm
50.0 mm
|
||
11,0163 kr - 11,7271 kr | 248 I lager |
1.7 kg
1.7 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
15.0 mm
15.0 mm
|
||
34,7581 kr - 35,0572 kr | 296 I lager |
1.5 kg
1.5 kg
|
Stav
|
Nord & Syd
|
25.0 mm
25.0 mm
|
||
12,826 kr - 35,8928 kr | 485 I lager |
0.3 kg
0.3 kg
|
Cylindrisk
|
Nord & Syd
|
10.0 mm
10.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
6.0 kg
6.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
12.0 mm
12.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
105.0 kg
105.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
66.0 mm
66.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
22.0 kg
22.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
31.0 mm
31.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
13.0 kg
13.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
22.0 mm
22.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
30.0 kg
30.0 kg
|
Cylindrisk
|
Nord
|
43.0 mm
43.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta