Meny Sök

Cylindrisk magnet Neodym Nord & Syd 8.0 mm 1.7 kg

Neo-Discs kan användas till alla typer av skyltning i butiker och på utställningar. Placeras i förborrade hål eller klistras på plats. Lämpade för att fästa föremål vid takskenor.
Essentra artikelnummer:

10389584

Tillverkarens artikelnummer:

493187

235 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 10,9417 kr
1000 + 9,804 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 094,17 kr

100 x 10,9417 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 4.0 mm
Total storlek 8.0 mm
Form Cylindrisk
Dragstyrka 1.7 kg
Magnetmaterial Neodym
Polaritet Nord & Syd
Commodity Code 8505119099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss