Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,7387 kr - 112,5044 kr | 6 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 78,1053 kr - 189,9558 kr | 1612 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 63,9148 kr - 124,2676 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 73,2506 kr - 142,3648 kr | 10 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 90,3281 kr - 223,2422 kr | 142 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, gängat skaft, med broms
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 84,7553 kr - 148,3369 kr | 541 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
Grå
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 21,257 kr - 44,6398 kr | 460 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Dubbla länkhjul med fast platta
|
Svart
|
Termoplast
|
|
||
| 99,9656 kr - 195,1484 kr | 165 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 47,1102 kr - 98,9314 kr | 81 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 27,2894 kr - 57,3078 kr | 80 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbla länkhjul med fast platta
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 47,8283 kr - 92,5974 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 13,6168 kr - 49,9569 kr | 2545 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 39,4117 kr - 76,6115 kr | 219 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 31,8855 kr - 66,9597 kr | 255 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 30,3056 kr - 63,6419 kr | 125 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Svart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 18,6096 kr - 68,2685 kr | 3490 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, utan hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 17,248 kr - 63,2744 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
Polyuretan
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 42,155 kr - 73,2388 kr | 2232 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul, bulthål
|
Svart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 39,383 kr - 95,8248 kr | 220 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Grå
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 416,193 kr - 728,3529 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.724 in
120.0 mm
|
Dubbelt länkhjul på svängplatta, utan broms
|
Grå
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta