Meny Sök

Länkhjul 50.0 mm 35.0 kg Bulthål Svart

Länkhjul med bulthål, däck av plast, zinkpläterat hölje av stål.
Essentra artikelnummer:

10277652

Tillverkarens artikelnummer:

494729

255 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
11 - 109 68,9685 kr
110 + 32,8421 kr
Standardförpackning: 110

Beställ i flerpack med 11

Totalpris:

758,65 kr

11 x 68,9685 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, hjul Polypropen
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Hjul till bulthål
Typ av montage Bulthål
Belastningskapacitet 35.0 kg
Hjulbredd 17.0 mm
Hjuldiameter 50.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss