Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,9148 kr - 124,2676 kr | 48 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 57,7387 kr - 112,5044 kr | 6 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 53,8607 kr - 113,1076 kr | 99 I lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Dubbla länkhjul med hölje
|
Grå
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 37,2193 kr - 136,5371 kr | 66 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med hölje, svängande
|
Naturfärgad
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 47,8283 kr - 47,8283 kr | 12 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Gängat hjulskaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 18,7216 kr - 39,357 kr | 445 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul, svängande, med broms och hölje
|
Svart
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 48,0372 kr - 67,2521 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med platta, med broms
|
Röd Vit
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 44,8946 kr - 94,2787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Röd Vit
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 35,6436 kr - 74,8515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 34,392 kr - 48,1488 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med platta, med broms
|
Svart
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 48,8337 kr - 48,8337 kr | 480 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med räfflat skaft
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 78,1053 kr - 189,9558 kr | 1612 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbelt länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 73,2506 kr - 142,3648 kr | 10 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Svart
|
Plast
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 57,1642 kr - 113,1076 kr | 140 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 67,6491 kr - 133,9194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 57,1642 kr - 113,1076 kr | 40 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 76,2668 kr - 148,3972 kr | 187 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
Plast
|
|
||
| 75,4051 kr - 146,8891 kr | 242 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 36,0508 kr - 71,484 kr | 360 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Svart
|
Plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 68,7981 kr - 136,3324 kr | 120 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta