Meny Sök

Hjul Kvadratisk platta 35.0 mm 12.0 kg PP Svart

Sfäriskt länkhjul med däck av polypropen och hölje av förkromat pressat stål. Kvadratisk fästplatta.
Essentra artikelnummer:

10292242

Tillverkarens artikelnummer:

499603

140 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
24 - 143 113,1076 kr
144 + 57,1642 kr
Standardförpackning: 144

Beställ i flerpack med 24

Totalpris:

2 714,58 kr

24 x 113,1076 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, hjul Polypropen
Material, trissans hölje Stål
Färg Svart
Typ av trissa Hjul
Typ av montage Gängad pinnbult
Belastningskapacitet 12.0 kg
Hjulbredd 28.0 mm
Hjuldiameter 35.0 mm
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss