Dessa estetiskt tilltalande hjul är ett utmärkt alternativ för utrustning man kan se i kontor och andra kommersiella lokaler. Våra möbelhjul och hjul för kontorsutrustning kan användas på skrivbordsstolar, piedestaler, lagervagnar, mötesbord med mera. Hjulen kan fås i material som t.ex. gummi, nylon och zinkpläterat stål. Vi lagerför olika modeller för att passa dina krav, t.ex. sfäriska hjul, dubbla hjul, hjul med bulthål, ekrade hjul, och hjul med räfflat skaft. I utbudet finns hjul med olika lastkapacitet och storlekar.
Serienummer: SR5769 ,SR1547
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Färg | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2894 kr - 57,3078 kr | 80 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Dubbla länkhjul med fast platta
|
Svart
|
PA
|
|
||
| 68,7981 kr - 136,3324 kr | 120 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 7,9139 kr - 18,4893 kr | 160 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 57,1642 kr - 113,1076 kr | 40 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 47,2538 kr - 91,3909 kr | 110 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 78,5649 kr - 152,9215 kr | 86 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 48,5465 kr - 94,7088 kr | 408 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Röd
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 73,2506 kr - 142,3648 kr | 239 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Röd
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 56,1847 kr - 56,1847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
Termoplastisk polymer
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 50,27 kr - 97,1217 kr | 125 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Röd
|
Plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 76,2668 kr - 148,3972 kr | 187 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
Plast
|
|
||
| 75,4051 kr - 146,8891 kr | 242 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 78,5649 kr - 152,9215 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Röd
|
PP
|
|
||
| 99,9656 kr - 195,1484 kr | 165 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Länkhjul med broms, bulthål
|
Röd
|
Plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 47,1102 kr - 98,9314 kr | 81 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Röd
|
Plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 6,5155 kr - 6,5155 kr | 44406 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 9,2975 kr - 9,2975 kr | 5635 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med broms och hölje
|
Svart
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 3,7519 kr - 9,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
Hjul
|
Svart
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 36,0508 kr - 71,484 kr | 360 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Svart
|
Plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 98,242 kr - 238,9462 kr | 96 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Dubbla länkhjul med svängplatta, med broms
|
Svart
|
PA
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta