Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,1864 kr - 2,4963 kr 8837 I lager
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
2,4075 kr - 2,6875 kr 2695 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
3,0978 kr - 3,3387 kr 13000 I lager
6.4 mm
6.6 mm
Vidhäftande
3.0 mm
3,3049 kr - 3,5622 kr 3774 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
6.1 mm
2,5779 kr - 2,9695 kr 197267 I lager
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
1,2431 kr - 1,5027 kr 11800 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
2,1864 kr - 2,4963 kr 1205000 I lager
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
1,1913 kr - 1,241 kr 1765 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
1,0483 kr - 1,1705 kr 2455 I lager
6.4 mm
6.6 mm
Vidhäftande
3.0 mm
2,5779 kr - 2,9695 kr 683007 I lager
4.4 mm
4.4 mm
3.0 mm
2,588 kr - 2,8729 kr 31000 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
2.8 mm
2,9433 kr - 2,9433 kr 86000 I lager
7.9 mm
8.0 mm
Vidhäftande
4.1 mm
3,512 kr - 3,7414 kr 60000 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
7.6 mm
1,1488 kr - 1,3917 kr 22501 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
1,2431 kr - 1,5027 kr 14065 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
2,5779 kr - 2,9695 kr 44000 I lager
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
1,2431 kr - 1,5027 kr 19705 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
3,1327 kr - 3,5733 kr 74110 I lager
12.5 mm
Tryck in
2.8 mm
2,5779 kr - 2,9695 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
1,1488 kr - 1,3917 kr 108998 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
  • av 5
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Prisintervall
2,4963 kr - 2,1864 kr

Lagernivåer
8837 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Prisintervall
2,6875 kr - 2,4075 kr

Lagernivåer
2695 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Prisintervall
3,3387 kr - 3,0978 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Prisintervall
3,5622 kr - 3,3049 kr

Lagernivåer
3774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    6.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Prisintervall
2,9695 kr - 2,5779 kr

Lagernivåer
197267 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Prisintervall
1,5027 kr - 1,2431 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Prisintervall
2,4963 kr - 2,1864 kr

Lagernivåer
1205000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Prisintervall
1,241 kr - 1,1913 kr

Lagernivåer
1765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Prisintervall
1,1705 kr - 1,0483 kr

Lagernivåer
2455 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring 4.4 mm 4.4 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018651

Prisintervall
2,9695 kr - 2,5779 kr

Lagernivåer
683007 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.4 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.4 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 4.6 mm PA

10019030

Prisintervall
2,8729 kr - 2,588 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Prisintervall
2,9433 kr - 2,9433 kr

Lagernivåer
86000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    8.0 mm
  • Inre höjd
    4.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Prisintervall
3,7414 kr - 3,512 kr

Lagernivåer
60000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    7.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019290

Prisintervall
1,3917 kr - 1,1488 kr

Lagernivåer
22501 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Prisintervall
1,5027 kr - 1,2431 kr

Lagernivåer
14065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Prisintervall
2,9695 kr - 2,5779 kr

Lagernivåer
44000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Prisintervall
1,5027 kr - 1,2431 kr

Lagernivåer
19705 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014738

Prisintervall
3,5733 kr - 3,1327 kr

Lagernivåer
74110 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.8 mm
  • Inre bredd
    12.5 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018620

Prisintervall
2,9695 kr - 2,5779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019221

Prisintervall
1,3917 kr - 1,1488 kr

Lagernivåer
108998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm