Meny Sök

Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

Kabelsätet används för kabeldragning i elektriska och elektroniska tillämpningar för att hålla komponenter ordnade och lättåtkomliga för ytterligare montering eller reparation. Sätet är tillverkat av material som är klassat UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10018620

Tillverkarens artikelnummer:

MWS-1-19

18805 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9695 kr
5000 - 9999 2,7247 kr
10000 + 2,5779 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 969,50 kr

1000 x 2,9695 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Mikro
Inre höjd 3.0 mm
Inre bredd 4.3 mm
Maximal paneltjocklek 1.57 mm
Total bredd 6.9 mm
Paneltjocklekar 1.57 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL E70062

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss