Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
2,1227 kr - 2,4236 kr 30000 I lager
4.3 mm
1.8 mm
Tryck in
3.0 mm
2,1227 kr - 2,4236 kr 1598000 I lager
4.3 mm
Tryck in
3.0 mm
2,5029 kr - 2,883 kr 8000 I lager
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
2,5029 kr - 2,883 kr 821 I lager
4.3 mm
Tryck in
8.5 mm
1,1153 kr - 1,3511 kr 3244 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,1566 kr - 1,2049 kr 2765 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
1,0178 kr - 1,1364 kr 4455 I lager
6.4 mm
6.6 mm
Vidhäftande
3.0 mm
4,3098 kr - 4,6417 kr 20683 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
6.1 mm
4,3563 kr - 4,7048 kr 5440 I lager
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
2,3374 kr - 2,6092 kr 5695 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
1.0 mm
3,0075 kr - 3,2414 kr 35530 I lager
6.4 mm
6.6 mm
Vidhäftande
3.0 mm
3,2086 kr - 3,4585 kr 12774 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
6.1 mm
2,5029 kr - 2,883 kr 291267 I lager
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
6,9189 kr - 6,9189 kr 13840 I lager
8.9 mm
9.1 mm
Vidhäftande
7.6 mm
4,3563 kr - 4,7048 kr 11000 I lager
8.4 mm
6.4 mm
Vidhäftande
2.8 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 11800 I lager
4.8 mm
Tryck in
0.9 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 2065 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.9 mm
1,2069 kr - 1,4589 kr 9705 I lager
6.7 mm
Tryck in
2.9 mm
2,8355 kr - 3,2316 kr 21634 I lager
4.4 mm
4.4 mm
Vidhäftande
3.0 mm
3,5722 kr - 3,9029 kr 5909 I lager
4.6 mm
4.8 mm
Vidhäftande
2.8 mm
  • av 5
Kabelgenomföring Tryck in 3.0 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10019412

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    1.8 mm
  • Djup
    2 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018613

Prisintervall
2,4236 kr - 2,1227 kr

Lagernivåer
1598000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018644

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
821 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    8.5 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019245

Prisintervall
1,3511 kr - 1,1153 kr

Lagernivåer
3244 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Prisintervall
1,2049 kr - 1,1566 kr

Lagernivåer
2765 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Prisintervall
1,1364 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
4455 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Prisintervall
4,6417 kr - 4,3098 kr

Lagernivåer
20683 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    6.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Prisintervall
4,7048 kr - 4,3563 kr

Lagernivåer
5440 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

10161623

Prisintervall
2,6092 kr - 2,3374 kr

Lagernivåer
5695 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    1.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Prisintervall
3,2414 kr - 3,0075 kr

Lagernivåer
35530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    6.6 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Prisintervall
3,4585 kr - 3,2086 kr

Lagernivåer
12774 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    6.1 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Prisintervall
2,883 kr - 2,5029 kr

Lagernivåer
291267 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Prisintervall
6,9189 kr - 6,9189 kr

Lagernivåer
13840 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    9.1 mm
  • Inre höjd
    7.6 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Prisintervall
4,7048 kr - 4,3563 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Ingång från sidan
  • Kompatibel håldiameter
    6.4 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm
Kabelgenomföring 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
11800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    0.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Prisintervall
1,4589 kr - 1,2069 kr

Lagernivåer
9705 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.9 mm
  • Inre bredd
    6.7 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Prisintervall
3,2316 kr - 2,8355 kr

Lagernivåer
21634 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.4 mm
  • Inre höjd
    3.0 mm
Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Prisintervall
3,9029 kr - 3,5722 kr

Lagernivåer
5909 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Vidhäftande
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Kompatibel håldiameter
    4.8 mm
  • Inre höjd
    2.8 mm