Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.
I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.
Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.
Serienummer: SR2104
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Inre bredd | Kompatibel håldiameter | Typ av fäste | Inre höjd | Kompatibla paneltjocklekar | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1864 kr - 2,4963 kr | 8837 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,4075 kr - 2,6875 kr | 1695 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 3,0978 kr - 3,3387 kr | 13000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3049 kr - 3,5622 kr | 5774 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 197267 I lager |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 1,2431 kr - 1,5027 kr | 11800 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
| 2,1864 kr - 2,4963 kr | 1205000 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1913 kr - 1,241 kr | 1765 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,0483 kr - 1,1705 kr | 2455 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Vidhäftande
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 683007 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,588 kr - 2,8729 kr | 41000 I lager |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Vidhäftande
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,9433 kr - 2,9433 kr | 87000 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vidhäftande
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 3,512 kr - 3,7414 kr | 60000 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Vidhäftande
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | 22501 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 1,2431 kr - 1,5027 kr | 14065 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | 40000 I lager |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,2431 kr - 1,5027 kr | 19705 I lager |
0.264 in
6.7 mm
|
|
Tryck in
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
| 3,1327 kr - 3,5733 kr | 74110 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
|
Tryck in
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
| 2,5779 kr - 2,9695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.169 in
4.3 mm
|
|
Tryck in
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,1488 kr - 1,3917 kr | 108998 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
|
Tryck in
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta