Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 3750 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5799 kr - 2,1831 kr | 1127 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 1085 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 500 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 228 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,465 kr - 2,0395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 1500 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5799 kr - 2,1831 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0542 kr - 1,465 kr | 5000 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,3931 kr - 1,9246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0614 kr - 1,465 kr | 393 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,2036 kr - 1,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0542 kr - 1,465 kr | 166 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1504 kr - 1,5942 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1504 kr - 1,5942 kr | 406 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5799 kr - 2,1831 kr | 2722 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,4362 kr - 1,9964 kr | 7242 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta