Meny Sök

Skruv Kryssbits M2.5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv med platt krysshuvud är av naturfärgad nylon. Är helgängad och kan användas i en lång rad branscher och tillämpningar. Delarna hänvisar till N FE 25-121 endast som vägledning.
Essentra artikelnummer:

10374818

Tillverkarens artikelnummer:

423007000002

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 499 1,9964 kr
500 - 999 1,8671 kr
1000 + 1,4362 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

499,10 kr

250 x 1,9964 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 4.9 mm
Huvudets höjd 1.6 mm
Gängstorlek M2.5
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Platt huvud
Drevtyp Kryssbits
Material Nylon
Slutför Utan finish
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790
Specifikationer N FE 25-121
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss