Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
7,1814 kr - 15,756 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 3200 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
0,5989 kr - 0,8359 kr 21400 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
45,9468 kr - 53,7458 kr 77 I lager
M6
Ljusbrun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Ljusbrun
PEEK
10.0 mm
Kryssbits
0,8646 kr - 1,3702 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
25.0 mm
Kryssbits
0,586 kr - 0,8158 kr 10986 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
1,0614 kr - 1,4793 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr 75 I lager
M3
Brun
PEEK
16.0 mm
Kryssbits
0,4122 kr - 0,5759 kr 817 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
6.0 mm
Kryssbits
0,5041 kr - 0,7023 kr 4500 I lager
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
16.0 mm
Kryssbits
0,5429 kr - 0,7598 kr 1000 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
10.0 mm
Kryssbits
0,777 kr - 1,2323 kr 3500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
20.0 mm
Kryssbits
0,945 kr - 1,3113 kr 248 I lager
M5
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
10,054 kr - 22,0613 kr 278 I lager
M4
Ljusbrun
PEEK
8.0 mm
Kryssbits
15,7991 kr - 30,0902 kr 982 I lager
M4
Brun
PEEK
20.0 mm
Kryssbits
0,5314 kr - 0,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Mjukt stål
12.0 mm
Kryssbits
0,5098 kr - 0,7109 kr 26500 I lager
M4
Naturfärgad
Mjukt stål
8.0 mm
Kryssbits
25,3648 kr - 51,8643 kr 25 I lager
M5
Ljusbrun
PEEK
12.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10219652

Prisintervall
15,756 kr - 7,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238271

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238318

Prisintervall
0,8359 kr - 0,5989 kr

Lagernivåer
21400 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 16.0 mm PEEK Ljusbrun

10219867

Prisintervall
53,7458 kr - 45,9468 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm PEEK Ljusbrun

10219737

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238394

Prisintervall
1,3702 kr - 0,8646 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238363

Prisintervall
0,8158 kr - 0,586 kr

Lagernivåer
10986 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10636732


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238448

Prisintervall
1,4793 kr - 1,0614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm PEEK Brun

10219683

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238264

Prisintervall
0,5759 kr - 0,4122 kr

Lagernivåer
817 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238301

Prisintervall
0,7023 kr - 0,5041 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 10.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238356

Prisintervall
0,7598 kr - 0,5429 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238387

Prisintervall
1,2323 kr - 0,777 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238424

Prisintervall
1,3113 kr - 0,945 kr

Lagernivåer
248 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.7 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm PEEK Ljusbrun

10219720

Prisintervall
22,0613 kr - 10,054 kr

Lagernivåer
278 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PEEK Brun

10219768

Prisintervall
30,0902 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
982 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238295

Prisintervall
0,7411 kr - 0,5314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

10238349

Prisintervall
0,7109 kr - 0,5098 kr

Lagernivåer
26500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 12.0 mm PEEK Ljusbrun

10219805

Prisintervall
51,8643 kr - 25,3648 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud