Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,1814 kr - 15,756 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5098 kr - 0,7109 kr | 3200 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5989 kr - 0,8359 kr | 21400 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 45,9468 kr - 53,7458 kr | 77 I lager |
|
M6
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8646 kr - 1,3702 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,586 kr - 0,8158 kr | 10986 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
|||
| 1,0614 kr - 1,4793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Brun
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4122 kr - 0,5759 kr | 817 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5041 kr - 0,7023 kr | 4500 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5429 kr - 0,7598 kr | 1000 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,777 kr - 1,2323 kr | 3500 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,945 kr - 1,3113 kr | 248 I lager |
|
M5
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 10,054 kr - 22,0613 kr | 278 I lager |
|
M4
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 15,7991 kr - 30,0902 kr | 982 I lager |
|
M4
|
Brun
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5314 kr - 0,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5098 kr - 0,7109 kr | 26500 I lager |
|
M4
|
Naturfärgad
|
Mjukt stål
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 25,3648 kr - 51,8643 kr | 25 I lager |
|
M5
|
Ljusbrun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta