Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 kr - 1,7091 kr | 464 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0441 kr - 1,4506 kr | 15500 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4506 kr - 2,6427 kr | 900 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3142 kr - 2,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,08 kr - 1,7091 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 430 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1001 kr - 1,7379 kr | 348 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0255 kr - 1,4305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3142 kr - 2,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0542 kr - 1,6804 kr | 500 I lager |
|
M2.5
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9292 kr - 1,465 kr | 500 I lager |
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,4506 kr - 2,6427 kr | 746 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0542 kr - 1,6804 kr | 50 I lager |
|
M2
|
Naturfärgad
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 14,0125 kr - 15,9307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.6
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 30,4739 kr - 50,2057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
M1.2
|
Brun
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.2
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 13,033 kr - 14,8968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M1.4
|
Naturfärgad
|
Reny
|
0.118 in
3.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 22,2024 kr - 24,9777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M2
|
Beige
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 20,3658 kr - 22,9098 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
M4
|
Beige
|
PPS
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta