Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
Serienummer: SR1972
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Diameter, stigning | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,763 kr - 3,763 kr | 8000 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 17016 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1375 kr - 1,1375 kr | 43897 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 3745 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0441 kr - 1,0441 kr | 24568 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,3774 kr - 1,3774 kr | 17041 I lager |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 25550 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 13000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,8384 kr - 1,8384 kr | 12300 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 7800 I lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,9389 kr - 1,9389 kr | 12000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,7953 kr - 1,7953 kr | 2030 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,6804 kr - 1,6804 kr | 27411 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1906 kr - 1,1906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,7953 kr - 1,7953 kr | 25984 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,5655 kr - 1,5655 kr | 19000 I lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0513 kr - 1,0513 kr | 37321 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,1461 kr - 1,1461 kr | 37114 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0513 kr - 1,0513 kr | 18220 I lager |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kryssbits
|
||
| 7,0234 kr - 7,0234 kr | 17000 I lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta