10053003
0121850000VR
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 + | 7,0234 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 20.0 mm |
|---|---|
| Huvuddiameter | 0.787 in |
| Huvudets höjd | 0.236 in |
| Huvudets höjd | 6.0 mm |
| Gängstorlek | M10 |
| Diameter, stigning | 1.5 mm |
| Diameter, stigning | 0.059 in |
| Gängans längd | 0.63 in |
| Gängans längd | 16.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon 6/6 |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta