Meny Sök

Maskinskruvar - Runt huvud

I lager

Maskinskruvar med platt huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, inklusive konstruktion, elektronikmontering och maskinmontering. Dess design gör att skruven kan sitta i nivå mot en yta efter att ha fästs, vilket ger ett jämnt och prydligt utseende.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: Nylon, rostfritt stål, mjukt stål, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Färg: Naturfärgad, brun, genomskinlig, beige
  • Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Serienummer: SR1972

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
583 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter, stigning Gängstorlek Färg Material Gängans längd Drevtyp Köp
5,8499 kr - 6,5709 kr 100 I lager
M2
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr 200 I lager
M2
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
12.0 mm
Kryssbits
12,6521 kr - 14,2438 kr 200 I lager
M3
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
7,496 kr - 8,4347 kr 1100 I lager
M4
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
44,7041 kr - 50,2955 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Reny
30.0 mm
Kryssbits
18,5836 kr - 20,91 kr 100 I lager
M5
Naturfärgad
Reny
20.0 mm
Kryssbits
25,7395 kr - 28,9502 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Naturfärgad
Reny
15.0 mm
Kryssbits
92,1836 kr - 145,1892 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
Beige
PPS
20.0 mm
Kryssbits
5,8499 kr - 6,5709 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
8.0 mm
Kryssbits
5,6594 kr - 6,3668 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
6.0 mm
Kryssbits
20,393 kr - 22,937 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
Naturfärgad
Reny
25.0 mm
Kryssbits
9,7135 kr - 10,9243 kr 295 I lager
M3
Naturfärgad
Reny
15.0 mm
Kryssbits
10,6386 kr - 11,9583 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
22,2024 kr - 24,9777 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Beige
PPS
12.0 mm
Kryssbits
14,8424 kr - 16,6926 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Beige
PPS
6.0 mm
Kryssbits
33,2492 kr - 37,4121 kr 25 I lager
M4
Beige
PPS
20.0 mm
Kryssbits
36,936 kr - 41,5615 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
Beige
PPS
30.0 mm
Kryssbits
6,7614 kr - 7,6048 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.6
Naturfärgad
Reny
10.0 mm
Kryssbits
  • av 30
Skruv Kryssbits M2 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343722

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343739

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.3 mm
  • Gängstorlek
    M2
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343845

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 12.0 mm Reny Naturfärgad

10343814

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 20.0 mm Reny Naturfärgad

10343890

Prisintervall
14,2438 kr - 12,6521 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343944

Prisintervall
8,4347 kr - 7,496 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 30.0 mm Reny Naturfärgad

10344071

Prisintervall
50,2955 kr - 44,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 20.0 mm Reny Naturfärgad

10344057

Prisintervall
20,91 kr - 18,5836 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 15.0 mm Reny Naturfärgad

10344118

Prisintervall
28,9502 kr - 25,7395 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M6 20.0 mm PPS Beige

10343661

Prisintervall
145,1892 kr - 92,1836 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    10.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.9 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 8.0 mm Reny Naturfärgad

10343791

Prisintervall
6,5709 kr - 5,8499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm Reny Naturfärgad

10343784

Prisintervall
6,3668 kr - 5,6594 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 25.0 mm Reny Naturfärgad

10343999

Prisintervall
22,937 kr - 20,393 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 15.0 mm Reny Naturfärgad

10343883

Prisintervall
10,9243 kr - 9,7135 kr

Lagernivåer
295 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M5 10.0 mm Reny Naturfärgad

10344026

Prisintervall
11,9583 kr - 10,6386 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 12.0 mm PPS Beige

10343432

Prisintervall
24,9777 kr - 22,2024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 6.0 mm PPS Beige

10343364

Prisintervall
16,6926 kr - 14,8424 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M4 20.0 mm PPS Beige

10343531

Prisintervall
37,4121 kr - 33,2492 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M3 30.0 mm PPS Beige

10343470

Prisintervall
41,5615 kr - 36,936 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M3
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud
Skruv Kryssbits M2.6 10.0 mm Reny Naturfärgad

10343807

Prisintervall
7,6048 kr - 6,7614 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    4.5 mm
  • Huvudets höjd
    1.7 mm
  • Gängstorlek
    M2.6
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Typ av huvud
    Platt huvud