Skruvar med en platt topp som är utformade för att skruvas ner helt i ett försänkt hål. Passar utmärkt för många olika användningsområden.
Serienummer: SR1923
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4066 kr - 0,502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7171 kr - 0,8852 kr | 14000 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4625 kr - 0,571 kr | 22000 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7291 kr - 0,9001 kr | 500 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7572 kr - 0,9349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6958 kr - 0,859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7301 kr - 0,9014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | 10500 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 15000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,1034 kr - 3,8313 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5617 kr - 1,928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7135 kr - 0,8809 kr | 1500 I lager |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | 29000 I lager |
M4 x 0.7
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,828 kr - 1,0223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4599 kr - 0,5678 kr | 1500 I lager |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6689 kr - 0,8257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,1131 kr - 2,0395 kr | 600 I lager |
M2
|
Genomskinlig
|
PC
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | 4000 I lager |
M3 x 0.5
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta