Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,8699 kr |
2500 - 9999 | 0,7829 kr |
10000 + | 0,7046 kr |
Head Height | 3.3 mm |
---|---|
Head Height | 0.13 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M6 |
Pitch Diameter | 1.0 mm |
Pitch Diameter | 0.039 in |
Head Type | Flat Head |
Screw Type | Machine Screw |
Colour | Natural |
Material | Nylon |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta