Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
4.3 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
3.6 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
13.6 mm
Kryssbits
0,4074 kr - 0,503 kr 6000 I lager
M4 x 0.7
4.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 3000 I lager
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr 2000 I lager
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
2.6 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 900 I lager
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Kryssbits
2,1266 kr - 2,6254 kr 3000 I lager
M8 x 1.25
23.4 mm
Kryssbits
2,5927 kr - 3,2008 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.7 mm
Kryssbits
0,7458 kr - 0,9208 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
20.3 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr 4898 I lager
M4 x 0.7
8.3 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
43.4 mm
Kryssbits
0,9586 kr - 1,1834 kr 2500 I lager
M6 x 1.0
5.3 mm
Kryssbits
0,8213 kr - 1,0139 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
36.1 mm
Kryssbits
0,4565 kr - 0,5635 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
12.1 mm
Kryssbits
0,626 kr - 0,7729 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
21.1 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295397

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 14.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295434

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 3.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296103

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    3.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 13.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296141

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 4.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297100

Prisintervall
0,503 kr - 0,4074 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 4.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296639

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 3.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295380

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    3.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 10.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295427

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 2.6 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296097

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.6 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 16.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296677

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295403

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 23.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298862

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    23.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299241

Prisintervall
3,2008 kr - 2,5927 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    27.7 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 20.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298404

Prisintervall
0,9208 kr - 0,7458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    20.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297124

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
4898 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298879

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    43.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 5.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298367

Prisintervall
1,1834 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    5.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297742

Prisintervall
1,0139 kr - 0,8213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    36.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297704

Prisintervall
0,5635 kr - 0,4565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 21.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297728

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    21.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6