Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.917 in
23.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | 900 I lager |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.075 in
1.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3979 kr - 0,4912 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.35 in
8.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4717 kr - 0,5823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | 900 I lager |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 970 I lager |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 6000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9586 kr - 1,1834 kr | 2500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3968 kr - 2,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3813 kr - 0,4707 kr | 750 I lager |
M3 x 0.5
|
0.378 in
9.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3707 kr - 0,4577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta