Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3673 kr - 0,4534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.693 in
17.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | 3000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 1,0401 kr - 1,2841 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.587 in
40.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4565 kr - 0,5635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8213 kr - 1,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,5247 kr - 0,6477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7425 kr - 0,9168 kr | 301 I lager |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9586 kr - 1,1834 kr | 2500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 2992 I lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4582 kr - 0,5656 kr | 3000 I lager |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | 488 I lager |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,2569 kr - 2,7862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4918 kr - 0,6072 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4883 kr - 0,6029 kr | 703 I lager |
M5 x 0.8
|
0.634 in
16.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | 2000 I lager |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | 488 I lager |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7325 kr - 0,9044 kr | 1000 I lager |
M6 x 1.0
|
0.445 in
11.3 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta