Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3777 kr - 0,4663 kr | 970 I lager |
M3 x 0.5
|
0.299 in
7.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4083 kr - 0,5042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 2992 I lager |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | 5000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.169 in
4.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,6279 kr - 0,7752 kr | 900 I lager |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3743 kr - 0,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4049 kr - 0,4998 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,8213 kr - 1,0139 kr | 500 I lager |
M5 x 0.8
|
1.028 in
26.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 3000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,4717 kr - 0,5823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.24 in
6.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.831 in
21.1 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,9586 kr - 1,1834 kr | 2500 I lager |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 0,7458 kr - 0,9208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
0.799 in
20.3 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | 2000 I lager |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Kryssbits
|
||
| 2,1232 kr - 2,6212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8 x 1.25
|
0.724 in
18.4 mm
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta