Meny Sök

Maskinskruvar - Ovala

I lager

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
134 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Kryssbits
0,4144 kr - 0,5117 kr 3000 I lager
M4 x 0.7
12.3 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Kryssbits
0,9586 kr - 1,1834 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
7.3 mm
Kryssbits
0,8496 kr - 1,0488 kr 2000 I lager
M6 x 1.0
30.3 mm
Kryssbits
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
13.4 mm
Kryssbits
0,4127 kr - 0,5095 kr 4898 I lager
M4 x 0.7
8.3 mm
Kryssbits
0,4918 kr - 0,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
4.1 mm
Kryssbits
0,4883 kr - 0,6029 kr 703 I lager
M5 x 0.8
16.1 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
1.9 mm
Kryssbits
0,3979 kr - 0,4912 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.9 mm
Kryssbits
0,4259 kr - 0,5257 kr 4000 I lager
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Kryssbits
0,8213 kr - 1,0139 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
36.1 mm
Kryssbits
0,7325 kr - 0,9044 kr 1000 I lager
M6 x 1.0
11.3 mm
Kryssbits
0,4582 kr - 0,5656 kr 3000 I lager
M5 x 0.8
2.1 mm
Kryssbits
0,4565 kr - 0,5635 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
12.1 mm
Kryssbits
2,2569 kr - 2,7862 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
43.4 mm
Kryssbits
2,1065 kr - 2,6006 kr 488 I lager
M8 x 1.25
9.4 mm
Kryssbits
1,0401 kr - 1,2841 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
40.3 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Kryssbits
  • av 7
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 2.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295373

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 12.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297131

Prisintervall
0,5117 kr - 0,4144 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    12.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 2.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296622

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 7.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298374

Prisintervall
1,1834 kr - 0,9586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    7.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 30.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298411

Prisintervall
1,0488 kr - 0,8496 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    30.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 13.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298848

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    13.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 8.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297124

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
4898 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.3 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 4.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297674

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    4.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 16.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297711

Prisintervall
0,6029 kr - 0,4883 kr

Lagernivåer
703 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    16.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 1.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296615

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    1.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296653

Prisintervall
0,4912 kr - 0,3979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    8.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 31.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296691

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    31.9 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 36.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297742

Prisintervall
1,0139 kr - 0,8213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    36.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298381

Prisintervall
0,9044 kr - 0,7325 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    11.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 2.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297667

Prisintervall
0,5656 kr - 0,4582 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    2.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 12.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297704

Prisintervall
0,5635 kr - 0,4565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    12.1 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 43.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298879

Prisintervall
2,7862 kr - 2,2569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    43.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 9.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298831

Prisintervall
2,6006 kr - 2,1065 kr

Lagernivåer
488 I lager
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    9.4 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 40.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298428

Prisintervall
1,2841 kr - 1,0401 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    40.3 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 23.3 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295458

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Försänkt skruv, grad
    90 / 92
  • Gängans längd
    23.3 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6