Skruvar med lufthål är fästelement med ett hål borrat genom mitten som gör att gaser som fångats i botten av ett gängat, blint hål slipper ut genom kärnan och åstadkommer ett luftflöde. Skruvarna är ett vanligt val för HV- och UHV-system eftersom den centrerade ventilationen minskar virtuellt läckage från högvakuumsystem.
Det här sortimentet skruvar med lufthål har försänkt maskinhuvud med sexkantsspår. Sexkantsspår passar för precisionsmontage och används där ytan är begränsad. Tillverkade av rostfritt stål.
Material: 316 Rostfritt stål, 304 Rostfritt stål Serienummer: SRP0093.A4
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1969 kr - 76,2245 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
4.4
|
16.0
|
316 Rostfritt stål
|
5.0
|
M8
|
45.0
|
||
| 110,7477 kr - 147,6637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 96,5055 kr - 128,636 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
316 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
40.0
|
||
| 69,5022 kr - 92,6316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
5.5
|
20.0
|
316 Rostfritt stål
|
6.0
|
M10
|
45.0
|
||
| 25,75 kr - 34,2953 kr | 33 I lager |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 30,6493 kr - 40,9037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 26,0918 kr - 34,7511 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 94,9104 kr - 126,4712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
50.0
|
||
| 44,5497 kr - 59,3617 kr | 324 I lager |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
316 Rostfritt stål
|
4.0
|
M6
|
25.0
|
||
| 72,4646 kr - 96,6194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
30.0
|
||
| 66,8816 kr - 89,0995 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.8
|
7.5
|
30.0
|
304 Rostfritt stål
|
10.0
|
M16
|
25.0
|
||
| 25,8639 kr - 34,4092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
8.0
|
||
| 23,4712 kr - 31,219 kr | 53 I lager |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
6.0
|
||
| 28,2566 kr - 37,7134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
10.0
|
||
| 23,5851 kr - 31,4469 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
4.0
|
||
| 25,5221 kr - 34,0674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
8.0
|
||
| 23,4712 kr - 31,3329 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 23,6991 kr - 31,5608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
316 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
6.0
|
||
| 30,5354 kr - 40,6758 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.9
|
1.9
|
4.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.5
|
M2.5
|
12.0
|
||
| 28,1427 kr - 37,4856 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.8
|
1.3
|
3.8
|
304 Rostfritt stål
|
1.3
|
M2
|
10.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta