Meny Sök

Skruv med lufthål Försänkt huvud M2.5 8.0 304 Rostfritt stål

Försänkt maskinskruv med lufthål och sexkantshuvud. Den ihålliga stommen bidrar till att eliminera virtuellt läckage från högvakuumsystem. Den är allmänt använd i tätade kapslingar, kåpor och maskiner. Tillverkad av rostfritt stål och perfekt för HV- och UHV-system.
Essentra artikelnummer:

20244576

Tillverkarens artikelnummer:

20244576

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 34,4092 kr
100 - 249 30,9911 kr
250 - 499 29,282 kr
500 - 999 27,573 kr
1000 + 25,8639 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,41 kr

1 x 34,4092 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
l1 8.0
d1 M2.5
d2 4.8
D3 0.9
H1 1.9
A/F 1.5
Drevtyp Sexkantsbit
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss