Meny Sök

Maskinskruvar - Kupade huvuden

I lager

Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.

Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.

  • Material: PC, nylon, PA
  • Färg: Genomskinlig, naturfärgad, svart, vit

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
103 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,8948 kr - 1,3874 kr 50 I lager
M6
8.0 mm
Bits med spår
0,8804 kr - 1,093 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
30.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4682 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0 mm
Bits med spår
0,4409 kr - 0,5486 kr 218 I lager
M5
8.0 mm
Bits med spår
0,7138 kr - 0,8861 kr 500 I lager
M6
25.0 mm
Bits med spår
0,3116 kr - 0,3863 kr 125 I lager
M4 
16.0 mm
Bits med spår
1,0111 kr - 1,2567 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
30.0 mm
Bits med spår
0,5687 kr - 0,7066 kr 121 I lager
M4
6.0 mm
Bits med spår
0,9134 kr - 1,1346 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 
10.0 mm
Bits med spår
0,563 kr - 0,6994 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
12.0 mm
Bits med spår
0,4222 kr - 0,5228 kr 500 I lager
M4 
20.0 mm
Bits med spår
1,1274 kr - 1,4003 kr 465 I lager
M6 
40.0 mm
Bits med spår
0,9809 kr - 1,2165 kr 386 I lager
M6 
16.0 mm
Bits med spår
0,4093 kr - 0,5098 kr 16750 I lager
M4
16.0 mm
Bits med spår
0,5025 kr - 0,5644 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
16.0 mm
Bits med spår
1,0054 kr - 1,2481 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
30.0 mm
Bits med spår
0,5802 kr - 0,7195 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0 mm
Bits med spår
1,2782 kr - 1,5799 kr 100 I lager
M6
60.0 mm
Bits med spår
0,4538 kr - 0,563 kr 250 I lager
M5
12.0 mm
Bits med spår
0,9967 kr - 1,238 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
20.0 mm
Bits med spår
  • av 6
Skruv Bits med spår M6 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367278

Prisintervall
1,3874 kr - 0,8948 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10367070

Prisintervall
1,093 kr - 0,8804 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10366981

Prisintervall
0,4682 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 8.0 mm Nylon Naturfärgad

10367100

Prisintervall
0,5486 kr - 0,4409 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 25.0 mm Nylon Naturfärgad

10367193

Prisintervall
0,8861 kr - 0,7138 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4  16.0 mm Nylon Svart

10366943

Prisintervall
0,3863 kr - 0,3116 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6  30.0 mm Nylon Svart

10367216

Prisintervall
1,2567 kr - 1,0111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 6.0 mm Nylon Naturfärgad

10366974

Prisintervall
0,7066 kr - 0,5687 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6  10.0 mm Nylon Svart

10367124

Prisintervall
1,1346 kr - 0,9134 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10366929

Prisintervall
0,6994 kr - 0,563 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4  20.0 mm Nylon Svart

10366967

Prisintervall
0,5228 kr - 0,4222 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6  40.0 mm Nylon Svart

10367230

Prisintervall
1,4003 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M6  16.0 mm Nylon Svart

10367155

Prisintervall
1,2165 kr - 0,9809 kr

Lagernivåer
386 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Svart
Skruv Bits med spår M4 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10366936

Prisintervall
0,5098 kr - 0,4093 kr

Lagernivåer
16750 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M4
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 16.0 mm Nylon Naturfärgad

10367025

Prisintervall
0,5644 kr - 0,5025 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 30.0 mm Nylon Naturfärgad

10367209

Prisintervall
1,2481 kr - 1,0054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 10.0 mm Nylon Naturfärgad

10367117

Prisintervall
0,7195 kr - 0,5802 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10367254

Prisintervall
1,5799 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 12.0 mm Nylon Naturfärgad

10367018

Prisintervall
0,563 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 20.0 mm Nylon Naturfärgad

10367162

Prisintervall
1,238 kr - 0,9967 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Drevtyp
    Bits med spår
  • Typ av huvud
    Huvud med fläns
  • Färg
    Naturfärgad