Maskinskruvar med kupat huvud är designade för användning i ett brett spektrum av användningsområden, däribland maskinmontering, träbearbetning och konstruktion. Dess kupade huvud är rundat med en bred lageryta och en låg profil. Kan användas där låg profil krävs, eftersom huvudformen möjliggör en reducerad profil jämfört med andra typer av skruvar. Det ger också en stor yta för att fördela belastningen jämnt.
Till skillnad från vanliga skruvar tenderar maskinskruvar att vara mer hållbara och robusta, vilket gör dem perfekta för att stå emot korrosion, höga temperaturer och andra kemikalier eller väderförhållanden. Används ofta i maskinmontering, inklusive elektronik, fordon och industri.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9134 kr - 1,1346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,563 kr - 0,6994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6348 kr - 0,787 kr | 298 I lager |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4208 kr - 0,5213 kr | 850 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4624 kr - 0,5759 kr | 298 I lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7712 kr - 0,958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9809 kr - 1,2165 kr | 386 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,7281 kr - 0,9048 kr | 2000 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,6804 kr - 2,0969 kr | 1000 I lager |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4093 kr - 0,5098 kr | 16500 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5025 kr - 0,5644 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4538 kr - 0,563 kr | 250 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5802 kr - 0,7195 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0054 kr - 1,2481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3116 kr - 0,3863 kr | 125 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,0111 kr - 1,2567 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,5687 kr - 0,7066 kr | 121 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8804 kr - 1,093 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9967 kr - 1,238 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2782 kr - 1,5799 kr | 100 I lager |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta