Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
0,5973 kr - 0,7373 kr 940 I lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Bits med spår
0,5018 kr - 0,6194 kr 1000 I lager
M5 x 0.8
12.0 mm
Bits med spår
2,1598 kr - 2,6664 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
35.0 mm
Kryssbits
2,2263 kr - 2,7485 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
16.0 mm
Kryssbits
2,4956 kr - 3,081 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
30.0 mm
Kryssbits
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
25.0 mm
Bits med spår
0,515 kr - 0,6359 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
16.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
5.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
12.0 mm
Bits med spår
0,3673 kr - 0,4534 kr 850 I lager
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Bits med spår
0,4127 kr - 0,5095 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
12.0 mm
Bits med spår
0,9265 kr - 1,1439 kr 995 I lager
M5 x 0.8
35.0 mm
Kryssbits
0,7525 kr - 0,9289 kr 476 I lager
M6 x 1.0
10.0 mm
Kryssbits
1,1606 kr - 1,4329 kr 500 I lager
M6 x 1.0
50.0 mm
Bits med spår
2,0619 kr - 2,5456 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
10.0 mm
Bits med spår
1,0202 kr - 1,2595 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
30.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
16.0 mm
Bits med spår
0,4057 kr - 0,5008 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
3.0 mm
Bits med spår
0,6839 kr - 0,8444 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
6.0 mm
Kryssbits
0,5117 kr - 0,6318 kr 2000 I lager
M5 x 0.8
15.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296806

Prisintervall
0,7373 kr - 0,5973 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297285

Prisintervall
0,6194 kr - 0,5018 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298640

Prisintervall
2,6664 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299036

Prisintervall
2,7485 kr - 2,2263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299074

Prisintervall
3,081 kr - 2,4956 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296776

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297414

Prisintervall
0,6359 kr - 0,515 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294277

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294314

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294888

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296745

Prisintervall
0,5095 kr - 0,4127 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297452

Prisintervall
1,1439 kr - 0,9265 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297964

Prisintervall
0,9289 kr - 0,7525 kr

Lagernivåer
476 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297902

Prisintervall
1,4329 kr - 1,1606 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298510

Prisintervall
2,5456 kr - 2,0619 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297865

Prisintervall
1,2595 kr - 1,0202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297827

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 3.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296707

Prisintervall
0,5008 kr - 0,4057 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    3.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297360

Prisintervall
0,8444 kr - 0,6839 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 15.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297407

Prisintervall
0,6318 kr - 0,5117 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad