Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,8175 kr - 16,3736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
7,3125 kr - 13,4292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,4074 kr - 0,503 kr | 1000 I lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4179 kr - 0,516 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,5211 kr - 0,6433 kr | 3998 I lager |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4259 kr - 0,5257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bits med spår
|
||
1,3331 kr - 1,9104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3777 kr - 0,4663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3847 kr - 0,4749 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3743 kr - 0,462 kr | 1952 I lager |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,3873 kr - 0,4782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4276 kr - 0,5279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3 x 0.5
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,7594 kr - 0,9375 kr | 499 I lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,0101 kr - 1,247 kr | 500 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kryssbits
|
||
1,2342 kr - 1,5237 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kryssbits
|
||
0,3908 kr - 0,4825 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4433 kr - 0,5473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Bits med spår
|
||
0,4022 kr - 0,4966 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta