Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5313 kr |
5000 - 19999 | 0,4782 kr |
20000 + | 0,4304 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 7.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.276 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Thread Length | 42.0 mm |
Thread Length | 1.654 in |
Thread Size | M3.5 |
Colour | Natural |
Drive Type | Crossed Drive |
Screw Type | Machine Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Nylon 6/6 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta