Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
6.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
16.0 mm
Bits med spår
0,4259 kr - 0,5257 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
35.0 mm
Bits med spår
1,3331 kr - 1,9104 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Bits med spår
0,3707 kr - 0,4577 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Bits med spår
0,3847 kr - 0,4749 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Bits med spår
0,369 kr - 0,4555 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
5.0 mm
Bits med spår
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
12.0 mm
Bits med spår
0,4179 kr - 0,516 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
20.0 mm
Bits med spår
0,5211 kr - 0,6433 kr 3998 I lager
M6 x 1.0
5.0 mm
Kryssbits
0,7594 kr - 0,9375 kr 500 I lager
M6 x 1.0
16.0 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Bits med spår
0,4433 kr - 0,5473 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Bits med spår
0,6366 kr - 0,7858 kr 1495 I lager
M5 x 0.8
30.0 mm
Kryssbits
0,7392 kr - 0,9125 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
8.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Bits med spår
0,3777 kr - 0,4663 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Bits med spår
0,4092 kr - 0,5052 kr 5000 I lager
M4 x 0.7
10.0 mm
Bits med spår
  • av 10
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295656

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295694

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295731

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296226

Prisintervall
1,9104 kr - 1,3331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294901

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294949

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295649

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295687

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296769

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297940

Prisintervall
0,6433 kr - 0,5211 kr

Lagernivåer
3998 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297988

Prisintervall
0,9375 kr - 0,7594 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296264

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296301

Prisintervall
0,5473 kr - 0,4433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297445

Prisintervall
0,7858 kr - 0,6366 kr

Lagernivåer
1495 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297957

Prisintervall
0,9125 kr - 0,7392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294963

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294925

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296738

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad