Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
0,3673 kr - 0,4534 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Kryssbits
0,4259 kr - 0,5257 kr 650 I lager
M3 x 0.5
35.0 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
12.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 1896 I lager
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Kryssbits
0,4022 kr - 0,4966 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Kryssbits
0,4704 kr - 0,5807 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
7.0 mm
Kryssbits
0,4092 kr - 0,5052 kr 896 I lager
M4 x 0.7
10.0 mm
Kryssbits
0,5973 kr - 0,7373 kr 500 I lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Kryssbits
0,4538 kr - 0,5602 kr 4000 I lager
M5 x 0.8
12.0 mm
Kryssbits
0,4179 kr - 0,516 kr 1000 I lager
M4 x 0.7
20.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Kryssbits
0,4931 kr - 0,6088 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Kryssbits
0,4276 kr - 0,5279 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
42.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
8.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
20.0 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294970

Prisintervall
0,4534 kr - 0,3673 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295854

Prisintervall
0,5257 kr - 0,4259 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294406

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295052

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295014

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
1896 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296370

Prisintervall
0,4966 kr - 0,4022 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296332

Prisintervall
0,5807 kr - 0,4704 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296844

Prisintervall
0,5052 kr - 0,4092 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296912

Prisintervall
0,7373 kr - 0,5973 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297391

Prisintervall
0,5602 kr - 0,4538 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296875

Prisintervall
0,516 kr - 0,4179 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296349

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296417

Prisintervall
0,6088 kr - 0,4931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295823

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295861

Prisintervall
0,5279 kr - 0,4276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294383

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294420

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296387

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad