Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
8.0 mm
Kryssbits
0,3707 kr - 0,4577 kr 2073 I lager
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 2000 I lager
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Kryssbits
0,3847 kr - 0,4749 kr 3000 I lager
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Kryssbits
0,369 kr - 0,4555 kr 1000 I lager
M3 x 0.5
5.0 mm
Kryssbits
0,3813 kr - 0,4707 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
12.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 3000 I lager
M2 x 0.4
25.0 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 1000 I lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
20.0 mm
Kryssbits
0,3952 kr - 0,4879 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
10.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 2000 I lager
M3 x 0.5
8.0 mm
Kryssbits
0,3873 kr - 0,4782 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
20.0 mm
Kryssbits
0,4083 kr - 0,5042 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
25.0 mm
Kryssbits
0,4276 kr - 0,5279 kr Fråga angående leveranstidhär
M3 x 0.5
42.0 mm
Kryssbits
0,4066 kr - 0,502 kr 162 I lager
M4 x 0.7
6.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Kryssbits
0,4049 kr - 0,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294383

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294994

Prisintervall
0,4577 kr - 0,3707 kr

Lagernivåer
2073 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295007

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295038

Prisintervall
0,4749 kr - 0,3847 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295045

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 5.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295762

Prisintervall
0,4555 kr - 0,369 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    5.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295809

Prisintervall
0,4707 kr - 0,3813 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294437

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294390

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294420

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296356

Prisintervall
0,4879 kr - 0,3952 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295786

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295823

Prisintervall
0,4782 kr - 0,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296394

Prisintervall
0,5042 kr - 0,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3 x 0.5 42.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295861

Prisintervall
0,5279 kr - 0,4276 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    6.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Gängans längd
    42.0 mm
  • Gängstorlek
    M3 x 0.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M4 x 0.7 6.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296820

Prisintervall
0,502 kr - 0,4066 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296349

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M3.5 x 0.6 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296387

Prisintervall
0,4998 kr - 0,4049 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    7.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.7 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M3.5 x 0.6
  • Färg
    Naturfärgad