Meny Sök

Maskinskruvar - Kullrigt huvud

I lager

Liknar de platta och cylindriska skruvhuvudena, men med konvext huvud.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
194 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Drevtyp Köp
9,8175 kr - 16,3736 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
60.0 mm
Kryssbits
7,3125 kr - 13,4292 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Kryssbits
0,626 kr - 0,7729 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
25.0 mm
Bits med spår
0,4918 kr - 0,6072 kr Fråga angående leveranstidhär
M5 x 0.8
8.0 mm
Bits med spår
0,7627 kr - 0,9415 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
12.0 mm
Kryssbits
2,3968 kr - 2,959 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
25.0 mm
Kryssbits
2,1598 kr - 2,6664 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
35.0 mm
Kryssbits
2,1109 kr - 2,606 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
20.0 mm
Kryssbits
1,4889 kr - 1,8381 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
70.0 mm
Kryssbits
0,9665 kr - 1,1933 kr 2436 I lager
M5 x 0.8
40.0 mm
Kryssbits
0,4197 kr - 0,5181 kr Fråga angående leveranstidhär
M4 x 0.7
25.0 mm
Bits med spår
0,5973 kr - 0,7373 kr 940 I lager
M4 x 0.7
40.0 mm
Bits med spår
0,7171 kr - 0,8852 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
16.0 mm
Bits med spår
2,1266 kr - 2,6254 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
30.0 mm
Kryssbits
2,1065 kr - 2,6006 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
16.0 mm
Kryssbits
1,1473 kr - 1,4165 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 x 1.0
60.0 mm
Kryssbits
0,3743 kr - 0,462 kr 2000 I lager
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Kryssbits
0,3908 kr - 0,4825 kr 3000 I lager
M2 x 0.4
25.0 mm
Kryssbits
0,3777 kr - 0,4663 kr 1000 I lager
M2 x 0.4
10.0 mm
Kryssbits
0,9998 kr - 1,1713 kr Fråga angående leveranstidhär
M2 x 0.4
4.0 mm
Kryssbits
  • av 10
Skruv Kryssbits M10 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375341

Prisintervall
16,3736 kr - 9,8175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    20.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.5 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 60.0 mm Nylon Naturfärgad

10375310

Prisintervall
13,4292 kr - 7,3125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297322

Prisintervall
0,7729 kr - 0,626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297261

Prisintervall
0,6072 kr - 0,4918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.4 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297971

Prisintervall
0,9415 kr - 0,7627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10299067

Prisintervall
2,959 kr - 2,3968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Huvudets höjd
    7.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 35.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298640

Prisintervall
2,6664 kr - 2,1598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298619

Prisintervall
2,606 kr - 2,1109 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298084

Prisintervall
1,8381 kr - 1,4889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M5 x 0.8 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297469

Prisintervall
1,1933 kr - 0,9665 kr

Lagernivåer
2436 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    9.45 mm
  • Huvudets höjd
    3.8 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296776

Prisintervall
0,5181 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10296806

Prisintervall
0,7373 kr - 0,5973 kr

Lagernivåer
940 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    3.1 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Gängstorlek
    M4 x 0.7
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Bits med spår M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10297827

Prisintervall
0,8852 kr - 0,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298633

Prisintervall
2,6254 kr - 2,1266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M8 x 1.25 16.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298602

Prisintervall
2,6006 kr - 2,1065 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10298077

Prisintervall
1,4165 kr - 1,1473 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    4.6 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Gängstorlek
    M6 x 1.0
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10295007

Prisintervall
0,462 kr - 0,3743 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    5.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
  • Gängans längd
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M2.5 x 0.45
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294437

Prisintervall
0,4825 kr - 0,3908 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 10.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294390

Prisintervall
0,4663 kr - 0,3777 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad
Skruv Kryssbits M2 x 0.4 4.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10294352

Prisintervall
1,1713 kr - 0,9998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    3.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Gängans längd
    4.0 mm
  • Gängstorlek
    M2 x 0.4
  • Färg
    Naturfärgad