Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10051184 | 1,8671 kr - 1,8671 kr | 16200 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
|
| 1,6086 kr - 1,6086 kr | 19758 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7235 kr - 1,7235 kr | 17000 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 5225 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,4991 kr - 2,4991 kr | 14774 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,5224 kr - 1,5224 kr | 38448 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 10050842 | 1,2926 kr - 1,2926 kr | 915 I lager |
M3
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Bits med spår
|
|
| 1,0255 kr - 1,0255 kr | 10000 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,2854 kr - 1,2854 kr | 6751 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,5763 kr - 3,5763 kr | 18843 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,8665 kr - 0,8665 kr | 6395 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,363 kr - 1,363 kr | 2784 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 3,7918 kr - 3,7918 kr | 3700 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,5135 kr - 2,5135 kr | 10000 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,9731 kr - 2,9731 kr | 4999 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,3213 kr - 1,3213 kr | 19450 I lager |
M5
|
Svart
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,9964 kr - 1,9964 kr | 7100 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,1113 kr - 2,1113 kr | 10223 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,3267 kr - 2,3267 kr | 21464 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Bits med spår
|
||
| 1,7666 kr - 1,7666 kr | 30883 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.524 in
13.3 mm
|
Bits med spår
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta