Försänkta skruvar är perfekta för tillämpningar där det inte får finnas några skruvhuvuden som syns
Serienummer: SR1967
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Specifikationer | Material | Gängans längd | Drevtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,0108 kr - 61,2313 kr | 50 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 1,1169 kr - 1,1169 kr | 900 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 2,145 kr - 2,145 kr | 500 I lager |
M8
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,355 kr - 0,4941 kr | 13499 I lager |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.236 in
6.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4334 kr - 0,6035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,4526 kr - 0,6346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 47,3252 kr - 69,0572 kr | 661 I lager |
M6
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,5769 kr - 0,8033 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 9,0833 kr - 26,5104 kr | 1005 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
DIN 963
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 8,6247 kr - 8,6247 kr | 1897 I lager |
M10
|
Naturfärgad
|
NF E 25-123
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,3742 kr - 0,3742 kr | 16000 I lager |
M3
|
Naturfärgad
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 12,8113 kr - 28,1377 kr | 277 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 16,2731 kr - 30,9929 kr | 50 I lager |
M3
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 10,3556 kr - 22,7232 kr | 440 I lager |
M4
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 14,7937 kr - 28,1821 kr | 2475 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 36,9548 kr - 53,9972 kr | 6 I lager |
M5
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 69,501 kr - 101,4408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Brun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
| 0,4526 kr - 0,6346 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 0,6879 kr - 1,0917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
DIN 963
|
Mjukt stål
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits med spår
|
||
| 7,3968 kr - 16,2287 kr | 4145 I lager |
M3
|
Ljusbrun
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Kryssbits
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta